080Z0063 AK-CM 101C vertical

Комуникационен модул, AK-CM 101C

080Z0063

Функция: LON RS485, Тип комуникация: RS485, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 16

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Material DescriptionAK-CM 101C, Control, Comm.Module, RS485
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.4c942b7b-7935-4634-9988-5659251d196d
SCIP dossier product nameAK-CM Control Comm Module-2
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACH2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAK-CM 101C
Група продуктиМодули за В/И и комуникация
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Характеристика
Стойност
Зона на приложениеДопълнителни входове и изходи
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Количество в опаковка от определен вид16 pc
Наименование на продуктаКомуникационен модул
ОбслужваемНо.
ОдобрениеC-TICKCELLC CDC TYSKUR
Преден дисплейНо.
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип комуникацияRS485
Тип регулаторКомуникационен модул
ФункцияLON RS485

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло280 Gram
Нето тегло157 Gram
Volume2.485 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423288175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm