Контролер на скоростта на вентилатора, RGE
061H3048
Фабрична настройка [bar]: 32, Брой фази: 1, P диапазон макс. [bar]: 9, Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]: 39, Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]: 16, Типово обозначение: RGE-Z1L6-7DS
061H3048
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP54 |
| Material Description | RGE Fan Speed Controller Z1L6-7DS |
| P диапазон макс. [bar] | 9.0 bar |
| P диапазон макс. [psi] | 131.0 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Бележки за връзка по налягане | С Schrader |
| Брой клеми [бр.] | 2 pc |
| Брой фази | 1 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | RGE |
| връзка вх. налягане, стд. | DIN 8906 |
| Вход по налягане вътрешен/външен | Вътрешен |
| Група продукти | Електронни контролери |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 131 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -4 °F |
| Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] | 39.00 bar |
| Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] | 16.00 bar |
| Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс] | 3.90 MPa |
| Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин] | 1.60 MPa |
| Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] | 566.00 psig |
| Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] | 232.00 psig |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дължина на капилярна тръба [in] | 35.4 in |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 900 mm |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 200 V |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 27 pc |
| Корпус | ЗАТВОРЕН |
| Макс. работно налягане [bar] | 47.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 681 psig |
| Макс. ток изход/ фаза [A] | 2 A |
| Мин. скорост настройка [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Наименование на продукта | Контролер на скоростта на вентилатора |
| Налягане при пръсване [bar] | 131.0 bar |
| Налягане при пръсване [psig] | 1900 psig |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CE |
| Продуктови аксесоари | Но. |
| Размер връзка вх. налягане [in] | 1/4 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип на връзка вх. налягане | Разширение |
| Типово обозначение | RGE-Z1L6-7DS |
| Фабрична настройка [psig] | 464.0 psig |
| Хладилни агенти | R407HR410AR449BR450AR513A |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.42 Kilogram |
| Нето тегло | 0.419 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.998 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275705 |