RGE-N

Контролер на скоростта на вентилатора, RGE

061H3045

Фабрична настройка [bar]: 19, Брой фази: 1, P диапазон макс. [bar]: 6, Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]: 28, Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]: 8, Типово обозначение: RGE-Z1L4-7DS

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP54
Material DescriptionRGE-Z1L4-5 Condenser Fan Speed Control
P диапазон макс. [bar]6.0 bar
P диапазон макс. [psi]87.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Бележки за връзка по наляганеС Schrader
Брой клеми [бр.]2 pc
Брой фази1
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаRGE
връзка вх. налягане, стд.DIN 8906
Вход по налягане вътрешен/външенFemale
Група продуктиЕлектронни контролери
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]131 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-4 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]28.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]8.00 bar
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс]2.80 MPa
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин]0.80 MPa
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]406.00 psig
Характеристика
Стойност
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]116.00 psig
Дължина на капилярна тръба [in]35.4 in
Дължина на капилярна тръба [mm]900 mm
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]200 V
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид27 pc
КорпусЗАТВОРЕН
Макс. работно налягане [bar]47.0 bar
Макс. работно налягане [psig]681 psig
Макс. ток изход/ фаза [A]2 A
Мин. скорост настройка [%]35%@60Hz45%@50Hz
Наименование на продуктаКонтролер на скоростта на вентилатора
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCE
Продуктови аксесоариНо.
Размер връзка вх. налягане [in]1/4
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на връзка вх. наляганеРазширение
Типово обозначениеRGE-Z1L4-7DS
Фабрична настройка [psig]276.0 psig
Хладилни агентиR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR513A
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.422 Kilogram
Нето тегло0.36 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.958 Liter
EAN/UPC5702428275712