RGE, Danfoss Saginomiya

Контролер на скоростта на вентилатора, RGE

061H3008

Фабрична настройка [bar]: 19, Брой фази: 1, P диапазон макс. [bar]: 4, Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]: 28, Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]: 8, Типово обозначение: RGE-Z1P4-7DS

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP54
Material DescriptionRGE Fan Speed Controller Z1P4-7DS
P диапазон макс. [bar]4.0 bar
P диапазон макс. [psi]58.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Бележки за връзка по наляганеС Schrader
Брой клеми [бр.]4 pc
Брой фази1
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаRGE
връзка вх. налягане, стд.DIN 8906
Вход по налягане вътрешен/външенFemale
Група продуктиЕлектронни контролери
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]131 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-4 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]28.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]8.00 bar
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс]2.80 MPa
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин]0.80 MPa
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]406.00 psig
Характеристика
Стойност
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]116.00 psig
Дължина на капилярна тръба [in]35.4 in
Дължина на капилярна тръба [mm]900 mm
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]200 V
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид16 pc
КорпусЗАТВОРЕН
Макс. работно налягане [bar]47.0 bar
Макс. работно налягане [psig]681 psig
Макс. ток изход/ фаза [A]6 A
Мин. скорост настройка [%]35%@60Hz45%@50Hz
Наименование на продуктаКонтролер на скоростта на вентилатора
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCE
Продуктови аксесоариНо.
Размер връзка вх. налягане [in]1/4
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на връзка вх. наляганеРазширение
Типово обозначениеRGE-Z1P4-7DS
Фабрична настройка [psig]276.0 psig
Хладилни агентиR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR513A
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.66 Kilogram
Нето тегло0.54 Kilogram
Volume1.708 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428275798
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm