Electron. control accessories, 3PH ENERGY METER CT 5A RS485
080Z2130
Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1
080Z2130
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | 3PH ENERGY METER CT 5A RS485 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP dossier no. | 7f45a4c7-4c8f-4ce9-bcfa-f64da45d30de |
| SCIP dossier product name | 3PH ENERGY METER |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)Boron Trioxide (CAS no. 1303-86-2)Lead(II) oxide (CAS no. 1317-36-8)Lead(II,IV) oxide (CAS no. 1314-41-6) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Energy Meter |
| Група продукти | Electron. control accessories |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 120 V |
| Зона на приложение | Измерване на енергия |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Energy meter |
| Обслужваем | Но. |
| Продуктови аксесоари | Но. |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Функция | Demand meters |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 247 Gram |
| Нето тегло | 184 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.892 Liter |
| EAN/UPC | 5715162846858 |