EKC 204; EKC 202
084B8665
Употребено за продукт: EKC 204; EKC 202, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 60
084B8665
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Material Description | EKA 179A, LON-module, RS485 IP |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоар |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Electron. control accessories |
| Идентичен продукт | 084B8565 |
| Количество в опаковка от определен вид | 60 pc |
| Наименование на продукта | Комуникационен модул |
| Одобрение | CECMIM |
| Съдържа батерии | No |
| Типово обозначение | EKA 179A |
| Употребено за продукт | EKC 202EKC 204 |
| Функция | LON модул с EKC 202/204 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.012 Kilogram |
| Нето тегло | 0.011 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.049 Liter |
| EAN/UPC | 5702428890342 |