EKC 100; EKC 200
084B8590
Употребено за продукт: EKC 100; EKC 200, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 5
084B8590
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Material Description | Accessorie Bag, 7 Pol Terminal, 30 pcs |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP dossier no. | c7dcc93b-105f-4686-b7f9-6775e94f8d4a |
| SCIP dossier product name | EKC Accessories |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Electron. control accessories |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 5 pc |
| Наименование на продукта | клема |
| Одобрение | CE |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Типово обозначение | EKC 100/200 |
| Употребено за продукт | EKC 100EKC 200 |
| Функция | 7-полюсни конектори, 5,0 mm, 30 бр. |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 396 Gram |
| Нето тегло | 390 Gram |
| Volume | 0.803 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428434263 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |