Danfoss logo
Connector 3 P, R 5,00 mm

EKC 100; EKC 200

084B8588

Употребено за продукт: EKC 100; EKC 200, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 9

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Material DescriptionAccessorie Bag, 3 Pol Terminal, 30 pcs
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.c7dcc93b-105f-4686-b7f9-6775e94f8d4a
SCIP dossier product nameEKC Accessories
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
Характеристика
Стойност
Група продуктиElectron. control accessories
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид9 pc
Наименование на продуктаклема
ОдобрениеCE
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Типово обозначениеEKC 100/200
Употребено за продуктEKC 100EKC 200
Функция3-полюсни конектори, 5,0 mm, 30 бр.

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.176 Kilogram
Нето тегло0.175 Kilogram
Volume0.308 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428434287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm