EKC 204; EKC 202
084B8565
Употребено за продукт: EKC 204; EKC 202, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 30
084B8565
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Material Description | EKA 179A, LON-module, RS485 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Electron. control accessories |
| Количество в опаковка от определен вид | 30 pc |
| Наименование на продукта | Комуникационен модул |
| Одобрение | CECMIM |
| По-нататъшна информация | За EKC 202/210 |
| Съдържа батерии | No |
| Типово обозначение | EKA 179A |
| Употребено за продукт | EKC 202EKC 204 |
| Функция | комун. на данни модул LON RS485 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 23 Gram |
| Нето тегло | 11 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.148 Liter |
| EAN/UPC | 5702428081405 |