AK-CC55 Compact
084B4200
Употребено за продукт: AK-CC55 Compact, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 48
084B4200
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Material Description | Connector bag for Water Loop I-pack |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP dossier no. | e6e926ac-d027-447f-9bf4-22157c1b2e07 |
| SCIP dossier product name | Connector for Water Loop |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоар |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Electron. control accessories |
| Идентичен продукт | 084B4065 |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 48 pc |
| Наименование на продукта | клема |
| По-нататъшна информация | Connectors for Compact |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Употребено за продукт | AK-CC55 Compact |
| Функция | CONNECTOR KIT |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.059 Kilogram |
| Нето тегло | 0.05 Kilogram |
| Volume | 0.002 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |