Electron. control accessories, EKA 206 RS485 Adapter, I-Pack, EKC 22x
084B4188
Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 30
084B4188
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | EKA 206 RS485 Adapter, I-Pack |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | Electron. control accessories |
| Захранващо напрежение [V] DC | 5.00 V |
| Идентичен продукт | 084B4088 |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 30 pc |
| Консумирана мощност [VA] | 0.1 VA |
| Наименование на продукта | Комуникационен модул |
| Одобрение | CEUAUKCA |
| По-нататъшна информация | TTL to RS-485 Adapter |
| Съдържа батерии | No |
| Тип комуникация | RS-485 |
| Типово обозначение | EKA 206 |
| Употребено за продукт | EKC 22x |
| Функция | RS-485 Adapter for Modbus |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 33.2 Gram |
| Нето тегло | 17.83 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162689462 |