AK-UI55 Set
084B4076
Функция: Отдалечен дисплей, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 30
084B4076
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AK-UI55 Set Display S/M-Pack |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP dossier no. | c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed |
| SCIP dossier product name | AK-CC55,UI55 Bluetooth |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | AK-UI55 Set |
| Група продукти | Electron. control accessories |
| Идентичен продукт | 084B4194 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 7(c)-I |
| Количество в опаковка от определен вид | 30 pc |
| Консумирана мощност [VA] | 0.1 VA |
| Наименование на продукта | дисплей |
| Налична EPD | Yes |
| Одобрение | CE |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Употребено за продукт | AK-CC55 |
| Функция | Отдалечен дисплей |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 44.4 Gram |
| Нето тегло | 30 Gram |
| Volume | 0.15 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428545242 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |