AK-OB55 LON
084B4070
Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 20
084B4070
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AK-OB55 LON Com. module S/M-Pack |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP dossier no. | d45a2eb3-06e0-4c3b-b220-547b875908d1 |
| SCIP dossier product name | Communication module-AK-OB55 LON |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | AK-OB55 LON |
| Група продукти | Electron. control accessories |
| Друга RoHS документация | EAEU RoHS |
| Идентичен продукт | 084B4192 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c)7(c)-I |
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Наименование на продукта | Комуникационен модул |
| Налична EPD | Yes |
| Одобрение | CE |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип комуникация | LON RS-485 |
| Употребено за продукт | AK-CC55 |
| Функция | Option module |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.05 Kilogram |
| Нето тегло | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.255 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549424 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |