Светлинен сензор, AK-PHOTO-ID
080Z2177
Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1
080Z2177
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | PHOTO-ID FOTOCELULA INTERIOR |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | AK-PHOTO-ID |
| Група продукти | Electron. control accessories |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Консумация на ток [mA] | 125 mA |
| Наименование на продукта | Светлинен сензор |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CE |
| Продуктови аксесоари | Но. |
| Съдържа батерии | No |
| Функция | Indoor Light Level Sensor |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 112 Gram |
| Нето тегло | 112 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.999 Liter |
| EAN/UPC | 5702428455107 |