Сензори
080Z2172
Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1
080Z2172
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AK-PHOTO-OD, Outdoor Light Sensor |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | Сензори |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Светлинен сензор |
| По-нататъшна информация | 6,00 - 15,00 V, 125 MA -2.5VA |
| Съдържа батерии | No |
| Типово обозначение | AK-PHOTO-OD |
| Употребено за продукт | AKS 12 |
| Функция | Фотоклетка с AKS 12 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 294 Gram |
| Нето тегло | 290 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 2.948 Liter |
| EAN/UPC | 5702428455145 |