AK-PS 063 STEP3 Accessory Power Supply, 080Z0057

Electron. control accessories, AK-PS 063 STEP3 Accessory Power Supply, Power supply

080Z0057

Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAK-PS 063 STEP3 Accessory Power Supply
Product lineElectronic Controllers and Services
В обхвата на WEEEYes
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаАксесоар
Група продуктиElectron. control accessories
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]100 V
Характеристика
Стойност
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаЗахранване
По-нататъшна информацияSize: 18 x 90mm
Съдържа батерииNo
Типово обозначениеAK-PS 063
Употребено за продуктPower supply
ФункцияPower supply, 24V DC, 0.63 Amp
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.092 Kilogram
Нето тегло0.07 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.193 Liter
EAN/UPC5715162794753