Electron. control accessories, AK-PS 250, Accessory, Power Supply, Power supply
080Z0055
Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Аксесоари за електронни контролери, Аксесори и сензори за откриване на газ
080Z0055
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Material Description | AK-PS 250, Accessory, Power Supply |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | Electron. control accessories |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 100 V |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Захранване |
| По-нататъшна информация | Размер: 72 x 90 mm |
| Съдържа батерии | No |
| Типово обозначение | AK-PS 250 |
| Употребено за продукт | Power supply |
| Функция | Захранване, 24V DC, 2,5 A |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.32 Kilogram |
| Нето тегло | 0.28 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.792 Liter |
| EAN/UPC | 5702428134392 |