F080_0315_EET-temperature-sensor

Сензор за температура, NTC

080N0307

Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 150

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNTC 10K Temperature sensor,1m
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a
SCIP dossier product nameNTC Temperature sensor Cable
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаNTC
Група продуктиСензори
Характеристика
Стойност
Дължина на кабела [m]1.000 m
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид150 pc
Наименование на продуктаСензор за температура
Съдържа батерииNo
Съединител на клемиTerminal Block
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Употребено за продуктEET
ФункцияTemperature sensing

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.027 Kilogram
Нето тегло0.022 Kilogram
Volume0.157 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162490846
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm