Сензор за температура, NTC
080N0306
Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 150
080N0306
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | NTC 10K Temperature sensor,3m |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP dossier no. | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
| SCIP dossier product name | NTC Temperature sensor Cable |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | NTC |
| Група продукти | Сензори |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дължина на кабела [m] | 3.000 m |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 150 pc |
| Наименование на продукта | Сензор за температура |
| Съдържа батерии | No |
| Съединител на клеми | Terminal Block |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Употребено за продукт | EET |
| Функция | Temperature sensing |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.068 Kilogram |
| Нето тегло | 0.063 Kilogram |
| Volume | 0.233 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162490839 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |