Danfoss logo
EKA 201 Programming Key

Аксесоари, електр. контрол

080N0021

Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 60

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionEKA 201 Programming Key
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.70bf9818-a7bd-41f7-b860-236f46bce766
SCIP dossier product nameEKA 201, EKA 202, EKA 203
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAccessory
Група продуктиАксесоари, електр. контрол
Захранващо напрежение [V] DC3.30 V
Характеристика
Стойност
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС7(a)7(c)-I
Количество в опаковка от определен вид60 pc
Наименование на продуктаAccessory
По-нататъшна информация091X1048-2 (sample)
Съдържа батерииNo
Съединител на клемиBergstik 8 Pin
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Употребено за продуктERC/EET
ФункцияERC/EET Parameter mass Prog.

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло30 Gram
Нето тегло29 Gram
Volume0.126 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162508428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm