Electron. control accessories, EKA 200 KoolKey, ERC, EET, AK-CC, EKE
080N0020
Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1
080N0020
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | EKA 200 KoolKey |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP dossier no. | 24ac2a2b-1266-4053-8773-043e440ee59d |
| SCIP dossier product name | EKA 200 KoolKey 2.0 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | Electron. control accessories |
| Захранващо напрежение [V] DC | 5.00 V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 7(a)7(c)-I |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Шлюз |
| По-нататъшна информация | 091X1074-1 (sample) |
| Съдържа батерии | No |
| Съединител на клеми | USB 2.0 & Bergstik 8 Pin |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Употребено за продукт | ERC, EET, AK-CC, EKE |
| Функция | ERC/EET Progamming |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 46 Gram |
| Нето тегло | 32 Gram |
| Volume | 0.135 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162495490 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |