AS-UI Snap-on
080G6016
Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1
080G6016
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP40 |
| Material Description | AS-UI Snap-on SinglePack |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| UL одобрение | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | AS-UI Snap-on |
| Група продукти | Програмируеми контролери |
| Зона на приложение | Programmable controller |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Метод за монтиране | Snap-on |
| Наименование на продукта | Display |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CEEACRCMUAUL Recognized |
| Сирена | НО |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип на дисплея | LCD 128x64 mono |
| Типово обозначение | AS-UI Snap-on S |
| Функция | User Interface |
| Часовник в реално време | Но. |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.099 Kilogram |
| Нето тегло | 0.071 Kilogram |
| Volume | 0.206 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703397 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |