EKE 100 service cable

Electron. control accessories, Service cable

080G5058

Type designation: Service cable, Used for product: EKE 100 2V; EKE 100 1V

Препоръчителна замяна: 080G5067

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP20
Material DescriptionEKE100 Service cable
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAccessory
Група продуктиElectron. control accessories
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид250 pc
Наименование на продуктаКабел
ОдобрениеCEUAUKCA
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHSYes - RoHS ok
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеService cable
Употребено за продуктEKE 100 1VEKE 100 2V

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.041 Kilogram
Нето тегло0.039 Kilogram
Volume0.061 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162664391
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm