ERC 112
080G3397
Употребено за продукт: ERC 112, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 81
080G3397
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Comm.cable,VSD ,3.5m, IP |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | Electron. control accessories |
| Дължина на кабела [m] | 3.500 m |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 81 pc |
| Наименование на продукта | Кабел |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Употребено за продукт | ERC 112 |
| Употребено за продукт коментари | ERC 112 с JST конектор |
| Функция | ERC, комуникационен кабел за Prosa |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.118 Kilogram |
| Нето тегло | 0.062 Kilogram |
| Volume | 0.291 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428546256 |
| Proposition 65 | No significant risk |