Electron. control accessories, RSP 01, wire - 2000mm, Global, ERC Controllers
080G3373
Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 42
080G3373
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | RSP 01, wire - 2000mm, Global |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| UL одобрение | Yes |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | Electron. control accessories |
| Дължина на кабела [m] | 2.000 m |
| Захранващо напрежение [V] AC | 5 V |
| Захранващо напрежение [V] DC | 5.00 V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 42 pc |
| Наименование на продукта | Ос |
| Одобрение | CECQCcURus |
| По-нататъшна информация | 4,7K +/-20% съпротивление |
| Съдържа батерии | No |
| Съединител на клеми | 3-полюсен RAST2.5 гребенчат конектор |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Употребено за продукт | ERC Controllers |
| Функция | Проводник RSP 01 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 94.01 Gram |
| Нето тегло | 94 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.562 Liter |
| EAN/UPC | 5702428441452 |