ERC 11x
080G3320
Употребено за продукт: ERC 11x, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 81
080G3320
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Magnetic Door Sensor Cable,DI/S4,1M |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | Electron. control accessories |
| Дължина на кабела [m] | 1.000 m |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 81 pc |
| Наименование на продукта | Кабел |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Употребено за продукт | ERC 11x |
| Функция | Кабел за сензор за врата |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.051 Kilogram |
| Нето тегло | 0.048 Kilogram |
| Volume | 0.14 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428834346 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |