Задвижване на стъпков мотор, EKE 1P
080G0325
Цифрови входове (DI) [pc]: 2, Аналогови входове (AI) [pc]: 4
080G0325
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Material Description | EKE-1P, Stepper valve extension module |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP dossier no. | 2958c85c-58cb-41c4-b5b8-d132b5c2dee4 |
| SCIP dossier product name | EKE-1P, Stepper valve extension module |
| Аналогови входове (AI) [pc] | 4 pc |
| Батерия, резервна [V] DC [Макс.] | 24 V |
| Батерия, резервна [V] DC [Мин.] | 18 V |
| Брой сензори за налягане | 1 |
| Брой сензори за температура | 2 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | EKE 1P |
| Група продукти | Електронен контролер на вентил |
| Дисплей - опция | MMIGRS2 |
| Друга RoHS документация | EAEU RoHS |
| Език на продукта | КитайскиАнглийскиФренскиНемскиИталианскиПортугалскиРускиИспански |
| Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
| Захранващо напрежение [V] DC | 24.00 V |
| Количество в опаковка от определен вид | 16 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Метод за монтиране | DIN релса |
| Наименование на продукта | Задвижване на стъпков мотор |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | C-TICKCEEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS |
| Опция за шлюз | MMIMYK |
| По-нататъшна информация | Shared power supplySignal share via hardwire |
| Поддръжка на сензора за налягане | Ratiometric 0.5 - 4 V DC |
| Преден дисплей | Но. |
| Програмни инструменти | Koolprog |
| Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
| Продуктови характеристики | Alarm managementCapacity signal from masterDefrost SequenceExt reference, temp/SH controlLimitation functionsManual operationPreset ODReversible system with 1 EXVService modeStart upSuperheat referenceValve driver: Reference of OD |
| Степен на защита, бележка | IP40 for Housing |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Темп. Поддръжка на сензор | Pt 1000 |
| Тип аналогови входове | Voltage |
| Тип комуникация | Modbus RS485 RTURJ11 (CAN) to User Interface |
| типна изход на вентил | CCM 10CCM 20CCM 30CCM 40CCMT 0CCMT 1CCMT 16CCMT 2CCMT 24CCMT 30CCMT 3LCCMT 4CCMT 42CCMT 5LCCMT 8CCMT8LCTR 20ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CETS 6KVS 15KVS 2CKVS 3CKVS 42 |
| Употребено за продукт | CCMCCMTCTRETSKVS |
| Цифрови входове (DI) [pc] | 2 pc |
| Цифрови изходи (DO) [pc] | 1 pc |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.296 Kilogram |
| Нето тегло | 0.134 Kilogram |
| Volume | 1.96 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673730 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |