ACCSCS - Fans speed control

MCX серия

080G0217

Употребено за продукт: MCX серия, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 15

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionACCSCS Elect.Control 400VAC 8A
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.046e3ef3-1c54-437d-baec-febbe8a65a76
SCIP dossier product nameACCSCS - Fans speed control
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
Група продуктиElectron. control accessories
Характеристика
Стойност
Идентичен продукт080G0279
Количество в опаковка от определен вид15 pc
Наименование на продуктаКонтролер на скоростта на вентилатора
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеACCSCS
Употребено за продуктMCX серия

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.328 Kilogram
Нето тегло2.328 Kilogram
Volume6.991 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423286089
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm