Сензори
080G0211
Употребено за продукт: MCX серия, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 10
080G0211
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ACCPBT ProbePT1000 IP44 5x40 1.5m-I/P10 |
| Product line | Sensing Solutions |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | Сензори |
| Дължина на кабела [m] | 1.500 m |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Наименование на продукта | Сензор за температура |
| Одобрение | CE |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Типово обозначение | ACCPBT |
| Употребено за продукт | MCX серия |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.018 Kilogram |
| Нето тегло | 0.016 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.06 Liter |
| EAN/UPC | 5702423286027 |