ACCPBT, Probe Pt1000, IP68, 6x40

Сензори

080G0210

Употребено за продукт: MCX серия, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 10

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionACCPBT ProbePT1000 IP68 6x40 6m - I/P 10
Product lineSensing Solutions
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаАксесоар
Група продуктиСензори
Дължина на кабела [m]6.000 m
Характеристика
Стойност
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Наименование на продуктаСензор за температура
ОдобрениеCE
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеACCPBT
Употребено за продуктMCX серия

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.071 Kilogram
Нето тегло0.057 Kilogram
Volume0.28 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423286010
Proposition 65No significant risk