MCX серия
080G0076
Употребено за продукт: MCX серия, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 100
080G0076
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ACCCBI Cable Telephone U.I. 3m |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | Electron. control accessories |
| Дължина на кабела [m] | 3.000 m |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
| Наименование на продукта | Кабел |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | ACCCBI |
| Употребено за продукт | MCX серия |
| Функция | Телефонен кабел, 3 m |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.084 Kilogram |
| Нето тегло | 0.074 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.116 Liter |
| EAN/UPC | 5702428171595 |