OP-HJZ050D40N/Q

Optyma™, OP-HJZ0075D40N

115N0831

Segment usage: High Back Pressure, Refrigerants: R404A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HJZ0075D40N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJZ0075D40N
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionD40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection
ВерсияD40
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаOptyma™ WD
Група продуктиCondensing Units
Захранване на компресор [V]230/1/60
Наименование на продуктаBare unit
ОписаниеOP-HJZ0075D40N
ПриложенияHBP
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Употреба на сегментHigh Back Pressure
Хладилни агентиR404AR448AR449A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло45.4 Kilogram
Нето тегло42.5 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume354.853 Liter