HJZ019D39N - 115N0269 - 115N0270 &  HJZ022D39N - 115N0273 - 115N0274

Optyma™, OP-HJZ022D39N

115N0273

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Compressor modelMTZ022-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.65 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.04 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionOP-COND. UNIT HJZ022D39N 220V/1F/60Hz
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)3.58 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberOP-HJZ022D39N
Product lineCondensing Units
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VersionDescriptionD39 : Optyma - Standard version + full e-box
Брой вентилатори1
В обхвата на WEEENo
ВерсияD39
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаOptyma™ D39
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]230 V
Въздушен поток при 60Hz [m³/h]2400 m³/h
Група продуктиCondensing Units
Характеристика
Стойност
Диаметър на вентилатор [mm]355 mm
Електрически кодN
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/60
Захранване на компресор [V]230/1/60
Идентичен продукт115F0273
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]285 W
Наименование на продуктаBare unit
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]208 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)1
ОписаниеOP-HJZ022D39N
ПриложенияHBPMBP
Скоростна платформаFixed-speed
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
ТехнологияReciprocating
Тип кондензаторD8
Ток на вентилатора при 60Hz [A]1.10 A
Употреба на сегментMedium Back Pressure
Фаза1
Хладилни агентиR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Честота [Hz]60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло64 Kilogram
Нето тегло55 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume143.53 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm