Optyma™, OP-LJZ068D49E
115F0893
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
115F0893
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Compressor model | NTZ068-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.82 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT LJZ068D49E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LJZ068D49E |
| Product line | Condensing Units |
| VersionDescription | D49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection |
| Брой вентилатори | 1 |
| Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин] | 170 V |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Optyma™ D49 |
| Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 415 V |
| Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 460 V |
| Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 2400 m³/h |
| Въздушен поток при 60Hz [m³/h] | 2400 m³/h |
| Група продукти | Condensing Units |
| Диаметър на вентилатор [mm] | 355 mm |
| Електрически код | E |
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранване на компресор [V] | 400/3/50 |
| Идентичен продукт | 115F0418 |
| Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 200 W |
| Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W] | 240 W |
| контрол на мощността | Fixed speed |
| Наименование на продукта | Bare unit |
| Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 380 V |
| Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 460 V |
| Но. на фази (вентилатор) | 1 |
| Но. на фази (компресор) | 3 |
| Описание | OP-LJZ068D49E |
| Приложения | LBP |
| Размер на перката на вентилатора [mm] | 350.000 mm |
| Скоростна платформа | Fixed-speed |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Технология | Reciprocating |
| Тип кондензатор | D8 |
| Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 1.10 A |
| Употреба на сегмент | Low Back Pressure |
| Фаза | 3 |
| Хладилни агенти | R404AR452A |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 69 Kilogram |
| Нето тегло | 60 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 277.2 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |