HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D20

Optyma™, OP-HJZ036D20G

115F0879

Segment usage: High Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Compressor modelMTZ036-5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.16 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.84 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ036D20G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)4.96 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HJZ036D20G
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
Брой вентилатори1
В обхвата на WEEENo
ВерсияD20
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаOptyma™ D20
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]240 V
Въздушен поток при 60Hz [m³/h]4800 m³/h
Група продуктиCondensing Units
Диаметър на вентилатор [mm]457 mm
Характеристика
Стойност
Електрически кодG
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/50
Захранване на компресор [V]230/1/50
Идентичен продукт115F0086
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]375 W
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]450 W
Наименование на продуктаBare unit
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]220 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)1
ОписаниеOP-HJZ036D20G
ПриложенияHBPMBP
Скоростна платформаFixed-speed
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
ТехнологияReciprocating
Тип кондензаторG8
Ток на вентилатора при 50Hz [A]2.60 A
Употреба на сегментMedium Back PressureHigh Back Pressure
Фаза1
Хладилни агентиR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Честота [Hz]50 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло70 Kilogram
Нето тегло65 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm