HGM/Z072 & HGM/Z080 & HGM/Z100 D20

Optyma™, OP-HGM072D20E

115F0865

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Compressor modelMT72-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGM072D20E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)9.56 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HGM072D20E
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
Брой вентилатори2
В обхвата на WEEENo
ВерсияD20
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаOptyma™ D20
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V]415 V
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]460 V
Въздушен поток при 60Hz [m³/h]8800 m³/h
Група продуктиCondensing Units
Диаметър на вентилатор [mm]457 mm
Електрически кодE
Характеристика
Стойност
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/50
Захранване на компресор [V]400/3/50
Идентичен продукт115F0048
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]375 W
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]450 W
Наименование на продуктаBare unit
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V]380 V
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]460 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)3
ОписаниеOP-HGM072D20E
ПриложенияMBP
Скоростна платформаFixed-speed
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
ТехнологияReciprocating
Тип кондензаторN8
Ток на вентилатора при 50Hz [A]2.60 A
Употреба на сегментMedium Back Pressure
Фаза3
Хладилни агентиR22
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло140 Kilogram
Нето тегло125 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume974.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm