Optyma™, OP-HJM036D20G
115F0858
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/1/50
115F0858
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Compressor model | MT36-5 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | CONDENSING UNIT HJM036D20G |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 5.13 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 3.7 to 7.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HJM036D20G |
| Product line | Condensing Units |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version |
| Брой вентилатори | 1 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Версия | D20 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Optyma™ D20 |
| Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 240 V |
| Въздушен поток при 60Hz [m³/h] | 4800 m³/h |
| Група продукти | Condensing Units |
| Диаметър на вентилатор [mm] | 457 mm |
| Електрически код | G |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Захранване на компресор [V] | 230/1/50 |
| Идентичен продукт | 115F0023 |
| Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 375 W |
| Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W] | 450 W |
| Наименование на продукта | Bare unit |
| Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 220 V |
| Но. на фази (вентилатор) | 1 |
| Но. на фази (компресор) | 1 |
| Описание | OP-HJM036D20G |
| Приложения | MBP |
| Скоростна платформа | Fixed-speed |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Технология | Reciprocating |
| Тип кондензатор | G8 |
| Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 2.60 A |
| Употреба на сегмент | Medium Back Pressure |
| Фаза | 1 |
| Хладилни агенти | R22 |
| Честота [Hz] | 50 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 70 Kilogram |
| Нето тегло | 65 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 428.75 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |