HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D49

Optyma™, OP-LJZ068D49Q

115F0416

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Compressor modelNTZ068-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.95 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT LJZ068D49Q
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZ068D49Q
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionD49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection
Брой вентилатори1
В обхвата на WEEENo
Вентилаторна изходна мощност при 60Hz [W]240 W
ВерсияD49
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаOptyma™ D49
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]230 V
Въздушен поток при 60Hz [m³/h]2400 m³/h
Група продуктиCondensing Units
Диаметър на вентилатор [mm]355 mm
Електрически кодQ
Характеристика
Стойност
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/60
Захранване на компресор [V]230/3/60
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]200 W
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]240 W
Наименование на продуктаBare unit
Напрежение 60Hz [V]230 V
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]200 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)3
ОписаниеOP-LJZ068D49Q
ПриложенияLBP
Размер на перката на вентилатора [mm]350.000 mm
Скоростна платформаFixed-speed
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
ТехнологияReciprocating
Тип кондензаторD8
Ток на вентилатора при 60Hz [A]1.10 A
Употреба на сегментLow Back Pressure
Фаза3
Хладилни агентиR404AR452A
Честота [Hz]60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло69 Kilogram
Нето тегло60 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume277.2 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm