HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 & LJZ096 D49

Optyma™, OP-HJZ028D49V

115F0377

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Compressor modelMTZ28-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.09 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.69 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ028D49V
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)4.64 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HJZ028D49V
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionD49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection
Брой вентилатори1
В обхвата на WEEENo
ВерсияD49
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаOptyma™ D49
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]400 V
Въздушен поток при 60Hz [m³/h]4800 m³/h
Група продуктиCondensing Units
Характеристика
Стойност
Диаметър на вентилатор [mm]457 mm
Електрически кодV
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/60
Захранване на компресор [V]380/3/60
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]375 W
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]450 W
Наименование на продуктаBare unit
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]380 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)3
ОписаниеOP-HJZ028D49V
ПриложенияHBPMBP
Скоростна платформаFixed-speed
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
ТехнологияReciprocating
Тип кондензаторG8
Ток на вентилатора при 60Hz [A]2.60 A
Употреба на сегментMedium Back Pressure
Фаза3
Хладилни агентиR134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
Честота [Hz]60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло90 Kilogram
Нето тегло78 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm