HJM/Z125 & HJM/Z144 & HJM/Z160 D39

Optyma™, OP-HGZ125D39V

115F0319

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Compressor modelMTZ125-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)14.47 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ125D39V
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)21.2 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
Model numberOP-HGZ125D39V
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionD39 : Optyma - Standard version + full e-box
Брой вентилатори2
В обхвата на WEEENo
ВерсияD39
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаOptyma™ D39
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]400 V
Въздушен поток при 60Hz [m³/h]13980 m³/h
Група продуктиCondensing Units
Диаметър на вентилатор [mm]600 mm
Характеристика
Стойност
Електрически кодV
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/60
Захранване на компресор [V]380/3/60
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]500 W
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]600 W
Наименование на продуктаBare unit
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]380 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)3
Обем на ресивер [L]18.0 L
ОписаниеOP-HGZ125D39V
ПриложенияHBPMBP
Скоростна платформаFixed-speed
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
ТехнологияReciprocating
Тип кондензаторQ8
Ток на вентилатора при 60Hz [A]3.50 A
Употреба на сегментMedium Back Pressure
Фаза3
Хладилни агентиR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Честота [Hz]60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло247 Kilogram
Нето тегло229 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1600.56 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm