HJM/Z072 & HJM/Z080 & HJM/Z100 & LJZ215 & LJZ271 D49

Optyma™, OP-HGM072D49V

115F0258

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Compressor modelMT072-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGM072D49V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)11.53 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HGM072D49V
Product lineCondensing Units
VersionDescriptionD49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection
Брой вентилатори2
В обхвата на WEEENo
ВерсияD49
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаOptyma™ D49
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]400 V
Въздушен поток при 60Hz [m³/h]8800 m³/h
Група продуктиCondensing Units
Диаметър на вентилатор [mm]457 mm
Характеристика
Стойност
Електрически кодV
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/60
Захранване на компресор [V]380/3/60
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]375 W
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]450 W
Наименование на продуктаBare unit
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]380 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)3
ОписаниеOP-HGM072D49V
ПриложенияMBP
Скоростна платформаFixed-speed
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
ТехнологияReciprocating
Тип кондензаторN8
Ток на вентилатора при 60Hz [A]2.60 A
Употреба на сегментMedium Back Pressure
Фаза3
Хладилни агентиR22
Честота [Hz]60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло152 Kilogram
Нето тегло137 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume951.563 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm