Optyma™, OP-MGZE217SZA06D
114X8760
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Optyma™
114X8760
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Compressor model | SZ160-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| Material Description | OP-MGZE217SZA06D (SZ160-440V BLU) |
| Model number | OP-MGZE217SZA06D |
| Product line | Condensing Units |
| SCIP dossier no. | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA SPARE-11 |
| Брой вентилатори | 2 |
| Версия | A06 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Вид на продукта | Optyma™ A06 |
| Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 415 V |
| Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 460 V |
| Група продукти | Condensing Units |
| Електрически код | D |
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранване на компресор [V] | 400/3/50 |
| Наименование на продукта | Bare unit |
| Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 380 V |
| Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 460 V |
| Но. на фази (вентилатор) | 3 |
| Но. на фази (компресор) | 3 |
| Описание | OP-MGZE217SZA06D |
| Приложения | MBP |
| Скоростна платформа | Fixed-speed |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Технология | Scroll |
| Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 1.00 A |
| Употреба на сегмент | Medium Back Pressure |
| Фаза | 3 |
| Хладилни агенти | R134aR404AR407C |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 169 Kilogram |
| Нето тегло | 154 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560122 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |