OP-MGME271MTA06D

Optyma™, OP-MGME271MTA06D

114X8031

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Optyma™

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Compressor modelMT160-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
Material DescriptionOP-MGME271MTA06D (MT160-440V BLU)
Model numberOP-MGME271MTA06D
Product lineCondensing Units
SCIP dossier no.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP dossier product nameOPTYMA SPARE-11
Брой вентилатори2
ВерсияA06
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Вид на продуктаOptyma™ A06
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V]415 V
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]460 V
връзка течна линия [инч]5/8 in
Група продуктиCondensing Units
Електрически кодD
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]400/3/50
Захранване на компресор [V]400/3/50
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]500 W
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаBare unit
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V]380 V
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]460 V
Но. на фази (вентилатор)3
Но. на фази (компресор)3
ОписаниеOP-MGME271MTA06D
ПриложенияMBP
Скоростна платформаFixed-speed
Смукателната свръзка размер [in]1-1/8 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
ТехнологияReciprocating
Тип кондензаторQ3
Тип присъединяванеSolder
Ток на вентилатора при 50Hz [A]1.00 A
Употреба на сегментMedium Back Pressure
Фаза3
Хладилни агентиR22
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло169 Kilogram
Нето тегло154 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428560528
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm