Optyma™, OP-MCRN060MTA14E
114X5794
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X5794
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Compressor model | MTZ036-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.08 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| LRA | 38 A |
| Material Description | OP-MCRN060MTA14E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 5.02 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 10.22 A |
| Model number | OP-MCRN060MTA14E |
| Product line | Condensing Units |
| SCIP dossier no. | 87f8e7f6-ddf7-44ce-9cee-824330812237 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA A14 |
| VersionDescription | A14 : Optyma with fan speed controller, liquid line, discharge gas thermostats, HP/LP alarm, crankase heater |
| Брой вентилатори | 1 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс] | 230 V |
| Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин] | 207 V |
| Вентилатор тип дефлектор/решетка | Cowl |
| Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W] | 65 W |
| Версия | A14 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Вид на продукта | Optyma™ A14 |
| Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 440 V |
| връзка течна линия [инч] | 1/2 in |
| Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 4180 m³/h |
| Група продукти | Condensing Units |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дължина [mm] | 760 mm |
| Електрически код | E |
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Захранване на компресор [V] | 400/3/50 |
| Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 220 W |
| Наименование на продукта | Bare unit |
| Напрежение 50Hz [V] | 360 V |
| Напрежение 50Hz [V] [макс] | 440 V |
| Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 360 V |
| Но. на фази (вентилатор) | 1 |
| Но. на фази (компресор) | 3 |
| Обем на ресивер [L] | 5.2 L |
| Обща височина [mm] | 705.0 mm |
| одобрение ресивер | CE |
| Описание | OP-MCRN060MTA14E |
| Приложения | MBP |
| Размер на перката на вентилатора [mm] | 500.000 mm |
| Сила на звука при 50Hz [db(A)] | 74 dBA |
| Смукателната свръзка размер [in] | 5/8 in |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип кондензатор | D7 |
| Тип присъединяване | Solder |
| Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 0.97 A |
| Употреба на сегмент | Medium Back Pressure |
| Фаза | 3 |
| Хладилни агенти | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Честота [Hz] | 50 Hz |
| Ширина [mm] | 760.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 89 Kilogram |
| Нето тегло | 76 Kilogram |
| Volume | 638.568 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424289034 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |