OP-MGRN171MTC25E - OP-MGRN215MTC25E - OP-MGRN271MTC25E

Optyma™, OP-MGRN215MTC25E

114X5781

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
Compressor modelMTZ125-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)9.97 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MGRN215MTC25E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)18.12 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
Model numberOP-MGRN215MTC25E
Product lineCondensing Units
SCIP dossier no.0f2157a3-6538-497a-b823-b259b0290682
SCIP dossier product nameOPTYMA C25
VersionDescriptionC25 : Optyma with receiver + fan variable speed + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box + Liquid line + Min HP/LP pressur switches
Брой вентилатори2
В обхвата на WEEENo
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс]230 V
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин]207 V
Вентилатор тип дефлектор/решеткаCowl
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W]222 W
ВерсияC25
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Вид на продуктаOptyma™ C25
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V]440 V
връзка течна линия [инч]5/8 in
Въздушен поток при 50Hz [m³/h]10700 m³/h
Група продуктиCondensing Units
Дължина [mm]870.0 mm
Характеристика
Стойност
Електрически кодE
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/50
Захранване на компресор [V]400/3/50
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]390 W
Наименование на продуктаBare unit
Напрежение 50Hz [V]360 V
Напрежение 50Hz [V] [макс]440 V
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V]360 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)3
Обем на ресивер [L]14.0 L
Обща височина [mm]837.0 mm
ОдобрениеCE
одобрение ресиверCE
ОписаниеOP-MGRN215MTC25E
ПриложенияMBP
Размер на перката на вентилатора [mm]560.000 mm
Сила на звука при 50Hz [db(A)]86 dBA
Смукателната свръзка размер [in]1-1/8 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип кондензаторJ7
Тип присъединяванеSolder
Ток на вентилатора при 50Hz [A]1.78 A
Употреба на сегментMedium Back Pressure
Фаза3
Хладилни агентиR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR507A
Честота [Hz]50 Hz
Ширина [mm]1500.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло210.9 Kilogram
Нето тегло180 Kilogram
Volume1796.45 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428562751
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm