OP-LGQN215NTA02E - OP-LGQN271NTA02E - OP-MGRN171MTA02E - OP-MGRN215MTA02E - OP-MGRN242MTA02E - OP-MGRN271MTA02E

Optyma™, OP-LGQN271NTA02E

114X5776

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
Compressor modelNTZ271-4B
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)7.25 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)7.2 to 10 kW
LRA96 A
Material DescriptionOP-LGQN271NTA02E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC31.46 A
Model numberOP-LGQN271NTA02E
Product lineCondensing Units
SCIP dossier no.61e4d562-2819-4314-92b9-c8f34998cbfa
SCIP dossier product nameOPTYMA A02 J7
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
Брой вентилатори2
В обхвата на WEEENo
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс]230 V
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин]207 V
Вентилатор тип дефлектор/решеткаCowl
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W]222 W
ВерсияA02
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Вид на продуктаOptyma™ A02
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V]440 V
връзка течна линия [инч]5/8 in
Въздушен поток при 50Hz [m³/h]10700 m³/h
Група продуктиCondensing Units
Характеристика
Стойност
Дължина [mm]870.0 mm
Електрически кодE
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/50
Захранване на компресор [V]400/3/50
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]390 W
Наименование на продуктаBare unit
Напрежение 50Hz [V]360 V
Напрежение 50Hz [V] [макс]440 V
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V]360 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)3
Обем на ресивер [L]14.0 L
Обща височина [mm]837.0 mm
ОдобрениеCEEAC
одобрение ресиверCE
ОписаниеOP-LGQN271NTA02E
ПриложенияLBP
Размер на перката на вентилатора [mm]560.000 mm
Сила на звука при 50Hz [db(A)]86 dBA
Смукателната свръзка размер [in]1-1/8 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип кондензаторJ7
Тип присъединяванеSolder
Ток на вентилатора при 50Hz [A]1.78 A
Употреба на сегментLow Back Pressure
Фаза3
Хладилни агентиR404AR452A
Честота [Hz]50 Hz
Ширина [mm]1500.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло206.506 Kilogram
Нето тегло200 Kilogram
Volume1769.976 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428562782
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm