OP-MCRN048MTA02E/G - OP-MCRN054MTA02E/G - OP-MCRN060MTA02E/G - OP-MCRN060MTC25E

Optyma™, OP-MCRN060MTA02E

114X5732

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
Compressor modelMTZ036-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.08 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA38 A
Material DescriptionOP-MCRN060MTA02E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)5.02 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC10.22 A
Model numberOP-MCRN060MTA02E
Product lineCondensing Units
SCIP dossier no.79dd52a1-5ac2-474c-b3a7-28bf58cc9458
SCIP dossier product nameOPTYMA A02 D7
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
Брой вентилатори1
В обхвата на WEEENo
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс]230 V
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин]207 V
Вентилатор тип дефлектор/решеткаCowl
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W]65 W
ВерсияA02
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Вид на продуктаOptyma™ A02
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V]440 V
връзка течна линия [инч]1/2 in
Въздушен поток при 50Hz [m³/h]4180 m³/h
Група продуктиCondensing Units
Характеристика
Стойност
Дължина [mm]900.0 mm
Електрически кодE
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/50
Захранване на компресор [V]400/3/50
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]220 W
Наименование на продуктаBare unit
Напрежение 50Hz [V]360 V
Напрежение 50Hz [V] [макс]440 V
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V]360 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)3
Обем на ресивер [L]5.2 L
Обща височина [mm]705.0 mm
ОдобрениеCEEAC
одобрение ресиверCE
ОписаниеOP-MCRN060MTA02E
ПриложенияMBP
Размер на перката на вентилатора [mm]500.000 mm
Сила на звука при 50Hz [db(A)]74 dBA
Смукателната свръзка размер [in]5/8 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип кондензаторD7
Тип присъединяванеSolder
Ток на вентилатора при 50Hz [A]0.97 A
Употреба на сегментMedium Back Pressure
Фаза3
Хладилни агентиR404AR452AR134aR407AR407CR407FR448AR449AR513A
Честота [Hz]50 Hz
Ширина [mm]900.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло93 Kilogram
Нето тегло86.828 Kilogram
Volume866.4 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428563079
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm