Optyma™, OP-MCRN030MTA02E
114X5721
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X5721
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| Compressor model | MTZ018-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.43 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| LRA | 20 A |
| Material Description | OP-MCRN030MTA02E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 2.29 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| MCC | 5.43 A |
| Model number | OP-MCRN030MTA02E |
| Product line | Condensing Units |
| SCIP dossier no. | c6958f56-2f1b-40a4-b77d-e0a7d8e887c7 |
| SCIP dossier product name | Optyma A02 A7 |
| VersionDescription | A02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box |
| Брой вентилатори | 1 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс] | 230 V |
| Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин] | 207 V |
| Вентилатор тип дефлектор/решетка | Cowl |
| Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W] | 13 W |
| Версия | A02 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Вид на продукта | Optyma™ A02 |
| Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 440 V |
| връзка течна линия [инч] | 3/8 in |
| Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 1550 m³/h |
| Група продукти | Condensing Units |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дължина [mm] | 650.0 mm |
| Електрически код | E |
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Захранване на компресор [V] | 400/3/50 |
| Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 75 W |
| Наименование на продукта | Bare unit |
| Напрежение 50Hz [V] | 360 V |
| Напрежение 50Hz [V] [макс] | 440 V |
| Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 10 м) [db(A)] | 45 dBA |
| Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 360 V |
| Но. на фази (вентилатор) | 1 |
| Но. на фази (компресор) | 3 |
| Обем на ресивер [L] | 3.0 L |
| Обща височина [mm] | 545.0 mm |
| Одобрение | CEEAC |
| одобрение ресивер | CE |
| Описание | OP-MCRN030MTA02E |
| Приложения | MBP |
| Размер на перката на вентилатора [mm] | 350.000 mm |
| Сила на звука при 50Hz [db(A)] | 76 dBA |
| Смукателната свръзка размер [in] | 1/2 in |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип кондензатор | A7 |
| Тип присъединяване | Solder |
| Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 0.35 A |
| Употреба на сегмент | Medium Back Pressure |
| Фаза | 3 |
| Хладилни агенти | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR507AR513A |
| Честота [Hz] | 50 Hz |
| Ширина [mm] | 630.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 62.231 Kilogram |
| Нето тегло | 59 Kilogram |
| Volume | 382.122 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428563154 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |