Optyma™, OP-MGMD171MTA02E
114X5241
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X5241
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| Compressor model | MT100-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MGMD171MTA02E CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 11.23 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 7.3 to 17.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 22 A |
| Model number | OP-MGMD171MTA02E |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 15.7 A |
| SCIP dossier no. | 8ab55790-f397-418a-a620-ffa5d84c5338 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA A02 L3 |
| VersionDescription | A02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box |
| Брой вентилатори | 2 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс] | 230 V |
| Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин] | 230 V |
| Версия | A02 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Вид на продукта | Optyma™ A02 |
| Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 400 V |
| връзка течна линия [инч] | 1/2 in |
| Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 8600 m³/h |
| Група продукти | Condensing Units |
| Дължина [mm] | 700.0 mm |
| Електрически код | E |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Захранване на компресор [V] | 400/3/50 |
| Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 490 W |
| Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W] | 650 W |
| Наименование на продукта | Bare unit |
| Напрежение 50Hz [V] | 400 V |
| Напрежение 50Hz [V] [макс] | 400 V |
| Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 400 V |
| Но. на фази (вентилатор) | 1 |
| Но. на фази (компресор) | 3 |
| Обща височина [mm] | 555.0 mm |
| Одобрение | CEEAC |
| одобрение ресивер | CE |
| Описание | OP-MGMD171MTA02E |
| Приложения | MBP |
| Размер на перката на вентилатора [mm] | 450.000 mm |
| Сила на звука при 50Hz [db(A)] | 85 dBA |
| Смукателната свръзка размер [in] | 1-1/8 in |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Технология | Reciprocating |
| Тип кондензатор | L3 |
| Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 2.36 A |
| Ток на вентилатора при 60Hz [A] | 2.96 A |
| Употреба на сегмент | Medium Back Pressure |
| Фаза | 3 |
| Хладилни агенти | R22 |
| Честота [Hz] | 50 Hz |
| Ширина [mm] | 1000.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 154.5 Kilogram |
| Нето тегло | 147 Kilogram |
| Volume | 975.24 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428563840 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |