Optyma™, OP-LGQD136NTA02D
114X5148
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X5148
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Compressor model | NTZ136-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 3.71 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | OP-LGQD136NTA02D CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 14.3 A |
| Model number | OP-LGQD136NTA02D |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 10.2 A |
| SCIP dossier no. | 96b22093-5790-468a-8f7a-4a8a244938a6 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA A02 H3 |
| VersionDescription | A02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box |
| Брой вентилатори | 2 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс] | 400 V |
| Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин] | 400 V |
| Версия | A02 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Вид на продукта | Optyma™ A02 (Fin and tube) |
| Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 400 V |
| връзка течна линия [инч] | 1/2 in |
| Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 3600 m³/h |
| Група продукти | Condensing Units |
| Дължина [mm] | 700 mm |
| Електрически код | D |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Захранване на компресор [V] | 400/3/50 |
| Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 170 W |
| Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W] | 255 W |
| Наименование на продукта | Bare unit |
| Напрежение 50Hz [V] | 400 V |
| Напрежение 50Hz [V] [макс] | 400 V |
| Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 400 V |
| Но. на фази (вентилатор) | 3 |
| Но. на фази (компресор) | 3 |
| Обща височина [mm] | 555.0 mm |
| одобрение ресивер | CE |
| Описание | OP-LGQD136NTA02D |
| Приложения | LBP |
| Размер на перката на вентилатора [mm] | 350.000 mm |
| Сила на звука при 50Hz [db(A)] | 79 dBA |
| Смукателната свръзка размер [in] | 7/8 in |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Технология | Reciprocating |
| Тип кондензатор | H3 |
| Тип присъединяване | Solder |
| Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 0.37 A |
| Ток на вентилатора при 60Hz [A] | 0.42 A |
| Употреба на сегмент | Low Back Pressure |
| Фаза | 3 |
| Хладилни агенти | R404AR452AR507A |
| Честота [Hz] | 50 Hz |
| Ширина [mm] | 1000.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 103.5 Kilogram |
| Нето тегло | 96 Kilogram |
| Volume | 636.424 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428564045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |